Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и промышленный контроль

Кнопки, переключатели, сигнальные лампы, посты управления и джойстики

Кнопки, переключатели и сигнальные лампы

Harmony XB4

Кнопки и светосигнальные индикаторы в металлическом корпусе Ø22. Кнопки и светосигнальная арматура с хромированным металлическим основанием (установочный диаметр 22 мм).

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB5

Кнопки и светосигнальные индикаторы в пластиковом корпусе Ø22. Кнопки и светосигнальная арматура с пластиковым круглым или квадратным основанием (установочный диаметр 22 мм).

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB4/XB5

Кнопки Harmony XB4/XB5 Ø 22 мм для агрессивной среды. Кнопки Harmony XB4/XB5 Ø 22 мм для агрессивной среды

Посмотреть продукты

Harmony XB7

Моноблочные кнопки и светосигнальные индикаторы в пластиковом корпусе Ø22. Моноблочные кнопки и светосигнальная арматура с круглым основанием (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony 9001 K

Кнопки и светосигнальные индикаторы в металлическом корпусе Ø30. Кнопки и светосигнальная арматура с хромированным металлическим основанием (установочный диаметр 30 мм)

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony 9001 SK

Пластмассовые кнопки, переключатели и сигнальные лампы Ø 30 мм. Пластмассовые кнопки, переключатели и сигнальные лампы Ø 30 мм

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB5R

Беспроводные и безбатарейные нажимные кнопки Ø 22 мм. Искусство упрощения – Беспроводные кнопки Harmony XB5R делают монтаж лёгким и удобным

Посмотреть продукты

Harmony XB5S

Биометрический переключатель Ø 22 мм. Биометрический переключатель Ø 22 мм

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XB6

Кнопки и светосигнальные индикаторы в пластиковом корпусе Ø16. Кнопки, переключатели и светосигнальная арматура с пластмассовым основанием (установочный диаметр 16 мм).

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XVL

Светодиодные индикаторы Ø8, Ø12. Сигнальные светодиоды (установочный диаметр 8 и 12 мм).

Посмотреть продукты

Harmony K

Кулачковые переключатели Ø16, Ø22. Кулачковые переключатели (установочный диаметр 16 и 22 мм)

Посмотреть продукты

CMA-CMV

Переключатели амперметров и вольтметров. Новое поколение селекторных переключателей - DIN - ширина 36 мм (4 модуля).

Посмотреть продукты

Harmony Easy XA2E

Harmony XA2E – пластиковые кнопки, переключатели, с кольцом окрашенным «под металл», а также сигнальные лампы для монтажа в отверстие Ø 22 мм . Экономичное, надежное и эргономичное для решения задач по управлению оборудованием и сигнализацией

Посмотреть продукты

Посты управления

Harmony XALD, XALK

Пост управления XALD, XALK для кнопок Ø22 серии XB5. Пластмассовые пульты управления для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Посмотреть продукты Запустить инструмент выбора продуктов

Harmony XALE

Пост управления XALK для кнопок Ø22 серии XB7. Пластмассовые пульты управления XALE Optimum для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB7

Посмотреть продукты

Harmony XALG

Пост управления пластиковый XALG для тяжелых условий применения для кнопок Ø22 серии XB5. Пластмассовые корпуса пультов управления XALG для агрессивных сред для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Посмотреть продукты

Harmony XAP, XB2 SL

Пост управления металлический для кнопок серии Ø 22 мм. Пост управления металлический для кнопок серии Ø 22 мм

Посмотреть продукты

Harmony XAC-A

Подвесной пост управления 2 -12 отверстий Ø22 мм. Подвесные пульты управления для вспомогательных цепей с 2-12 кнопками (установочный диаметр 22 мм)

Посмотреть продукты

Harmony XALF

Пост управления лифтом. Пульты управления для обслуживания лифтов

Посмотреть продукты

Harmony XAW ATEX D

Пост управления XAW взрывозащищенный. Комплектные пульты в металлическом или пластмассовом корпусе для взрывоопасных сред

Посмотреть продукты

Дистанционное управление

Выключатели безопасности

Джойстики и посты управления

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.