Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Автоматизация и безопасность зданий

Пожарная безопасность и контроль доступа

ESMI Система пожарной безопасности

Панели пожарной сигнализации Esmi

Модульные, удобные для пользователя панели пожарной сигнализации для всех типов зданий. Панели пожарной сигнализации – это FX101, FX 3NET, FXL 3NET, FXM 3NET и FXS 3NET. В систему можно подключить полный спектр интеллектуальных и адресных датчиков и компонентов ALC и SLC от Schneider, а также обычных датчиков. Функция ввода в эксплуатацию делает установку простой и безопасной.

Посмотреть продукты

Адресные компоненты Esmi для серии ALC

Высококачественные продукты и компоненты обнаружения для любых потребностей. Серия ALC предлагает адресные устройства обнаружения, а также дополнительные продукты, такие как звуковая сигнализация, визуальные индикаторы и пункты ручного оповещения. Всегда правильно подобранный датчик для каждой среды.

Подробнее о продукте

Адресные компоненты Esmi для серии SLC

Высококачественные продукты и компоненты обнаружения для любых потребностей. Серия SLC предлагает адресные устройства обнаружения, а также дополнительные продукты, такие как звуковая сигнализация, визуальные индикаторы и пункты ручного оповещения. Всегда правильно подобранный датчик для каждой среды.

Подробнее о продукте

Специальное предложение Esmi для обнаружения

Специальные датчики, такие как беспроводные датчики и системы аспирационных пожарных извещателей. Беспроводные устройства обнаружения пожара, где отдельные датчики и другие беспроводные устройства общаются с петлей FX посредством радиосигналов. Система аспирационных дымовых извещателей – это очень чувствительная активная система обнаружения дыма.

Подробнее о продукте

Программное обеспечение Esmi по обнаружению пожара и онлайн-применения

Программные инструменты и применения для систем обнаружения пожара. Программные инструменты, поддерживающие установку и использование систем обнаружения пожара. Такими инструментами являются: средство технического обслуживания Servit, программные продукты MCOX, MPOX и WinFX3NET для конфигурации оборудования и онлайн-приложения.

Подробнее о продукте

ESMI Программное обеспечение для интеграции систем пожарной безопасности и контроля доступа

ESMI Система контроль доступа

Аксессуары Esmi

Esmi изготовили платы для установки вспомогательных устройств, которые будут использоваться в системе. Система контроля доступа Esmi предназначена для партнеров и установщиков и предполагает легкую и быструю установку. Система подразумевает наличие дополнительных плат и устройств для оказания помощи в этой работе.

Подробнее о продукте

Учетные данные и считыватели Esmi

Поддерживаемые Esmi технологии считывания карт и соответствующие учетные данные. Доступны разные типы считывателей карт для системы доступа Esmi. Оба считывателя доступны с PIN-кодом и без него. Все считыватели представляют собой бесконтактные считыватели или смарт-карты с современным дизайном для поверхностного монтажа или установки на дверь. В системе доступа Esmi также являются стандартными специальные считыватели типа iClass и их применение для решений высокой безопасности. В большинстве случаев переход со старой технологии считывателей на новую происходит очень просто.

Подробнее о продукте

Контроллеры Esmi и панели пользователей

Периферийные устройства контроля доступа Esmi. Esmi разрабатывает, производит и поставляет все панели управления и панели пользователя, используемые в системах доступа Esmi. Это обеспечивает совместимость продукта и требуемые запасные части для контроллеров шины AX, контроллеров шины DBC604, панелей посещаемости по времени TA702 и панелей пользователей CIE, а также контроллеров дверей DCU.

Подробнее о продукте

Программное обеспечение контроля доступа Esmi

Сервер управления доступом и клиентское программное обеспечение Esmi. Системы Esmi состоят из программного обеспечения сервера баз данных и нескольких разных клиентов в зависимости от применения. Например, клиент доступа Esmi - это простой и простой в использовании Windows-интерфейс пользователя для системы управления доступом Esmi. Этот современный клиент предназначен для ежедневного использования администратором. Он также оснащен частью для администрирования с функциями поиска и создания отчетов, а также частью для конфигурации устройства с новейшими функциями.

Подробнее о продукте
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.