Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Распределение электроэнергии среднего напряжения и автоматизация электроснабжения

Распределительные устройства среднего напряжения

Распределительные устройства с воздушной изоляцией для вторичного распределения электроэнергии

Компактные распределительные устройства

Распределительные устройства с воздушной изоляцией для первичного распределения электроэнергии

MCset 1-2-3

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 50 кА. Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 50 кА

Подробнее о продукте

MCset 4

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 20 кВ, номинальный ток до 2500А, ток термической стойкости до 31,5 кА. Автоматический выключатель MCset 24 кВ представляет собой внутренний распределительный модуль, обеспечивающий максимальную защиту пользователей. Он обеспечивает все потребности по распределению напряжения 24 кВ и реализует набор инновационных решений, в которых используются проверенные технологии

Подробнее о продукте

PIX

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 6-20 кВ. Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение 6-20 кВ, номинальный ток до 4000А, ток термической стойкости до 40 кА

Подробнее о продукте

PIX-H

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 5000А, ток термической стойкости до 50 кА. Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на номинальное напряжение до 10 кВ, номинальный ток до 5000А, ток термической стойкости до 50 кА

Подробнее о продукте

NEXIMA

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией для первичного распределения энергии на напряжение до 10 кВ. Распределительное устройство среднего напряжения с выкатным вакуумным выключателем Evolis на напряжение до 10 кВ

Подробнее о продукте

NEX 24

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией 6, 10 кВ. Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией 6, 10 кВ

Подробнее о продукте

F400

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией в металлической оболочке на напряжение 35 кВ. Распределительное устройство среднего напряжения с выкатным элегазовым выключателем на напряжение 35 кВ

Подробнее о продукте

DNF7

Комплектное распределительное устройство с воздушной изоляцией на напряжение до 35 кВ. -

Подробнее о продукте

NEXRof (RoNEX)

Распределительный щит с металлическим корпусом на роликах. Распределительный щит с металлическим корпусом на роликах

Подробнее о продукте

Распределительные устройства с элегазовой изоляцией для первичного распределения электроэнергии

Экранированная система с твёрдой изоляцией

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.