Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Zelio Count

Счетчики, гамма простых устройств с функциями индикации и ввода данных, счетчиков часов и событий

Суммирующие устройства, предварительные счетчики и временные счетчики для отсчета от электрических импульсов или контактов.

Zelio Count
  • Каталог
    Zelio Count Counters catalog (Версия 1.0) 14.12.17 английский DIA5ED2130108EN.pdf1.1 MB
    Среднеценовое предложение Easy (Версия 1.0) 04.12.18 русский COM_OEM_06-11-2015.pdf22.5 MB
    Руководство пользователя
    XBKP6 Multifunction electronic count (Версия 01) 13.12.17 английский 15603980_01A55.pdf2.8 MB
    CAD файлы
    CAD for RC87610250: total/partial impulse counter - LCD 8 digit display - 24x48mm - 14 Hz (Версия 1.0) 09.05.19 all
    CAD for RC87610340: impulse counter - LCD 8 digit display - 24x48 mm - up to 7000 Hz (Версия 1.0) 09.05.19 all
    Показать все документы серии
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.