Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Altivar Easy 610

Привода для помп и вентиляторов от 0.75 до 150 кВт

Часть Easy Series

IP 20 преобразователь частоты для 3х фазных асинхронных двигателей, специально спроектированный для помп и вентиляторов

ATV610 variable speed drive IP20 18.5kW