Серверная SmartShelter
Масштабируемая ИТ-инфраструктура заводской сборки, большой мощности, в составе нескольких модулей SmartShelter, с изменяемой конфигурацией, оптимизированная для поставщиков услуг и крупных предприятий
Интегрированная, расширяемая, гибкая, настраиваемая на заказ ИТ-инфраструктура

-
Каталог Prefabricated Data Center Modules (Версия 0) 08.02.19 английский SNEL-9QZHRC_R0_EN.pdf401.6 KB
Руководство пользователя Prefabricated IT Module User Manual (Версия 0) 09.02.19 английский MSAS-A86RQC_R0_EN.pdf434.8 KB
CAD файлы 500kW Prefabricated Data Center MultiBay Module Modular PDU 3D Model - NAM (Версия 0) 08.02.19 английский MSAS-A8XRU4_R0_EN.pdf65.3 MB MSAS-A8XRU4_R0_EN_SRC.pdf65.3 MB
495kW Prefabricated Data Center IT Module Busway Electrical One-Line - EMEA (Версия 0) 08.02.19 английский MSAS-A86QPF_R0_EN.pdf974.9 KB MSAS-A86QPF_R0_EN_SRC.zip610.2 KB
500kW Prefabricated Data Center MultiBay Module Modular PDU Mechanical Assembly - NAM (Версия 0) 08.02.19 английский MSAS-A8XRND_R0_EN.pdf1.3 MB MSAS-A8XRND_R0_EN_SRC.pdf1.3 MB
-
Обратная связь
У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества? Обратиться к эксперту -
Поиск дистрибьютора
Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric Где купить -
Нужна информация?
Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции Обзор