Sepam 3-winding differential protection
Protection Relays for Protection of Networks and HV/MV Substations
Уведомление об окончании продажProtection Relays for Protection of Networks and HV/MV Substations
-
Описание
Range of digital protection relays, ready-to-use, providing all the functions required by an application:- complete protection against internal transformer faults
- restricted earth fault protection included
- simple implementation due to the use of neural networks
- metering
- alarms and indication
- control monitoring and diagnosis
- communication
Two applications:
D32:three-winding differential protection for public and industrial distribution network.
D31: three-winding differential protection for HV/MV substations.
Преимущества
Protect your power system with full peace of mind using Sepam protection relays.- 20 years of experience in digital relays
- A consistent range of relays organised according to applications
Применение
Protection of a three-ended zone which includes a transformer, an auto-transformer or a generator-transformer unit.
-
Обратная связь
У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества? Обратиться к эксперту -
Поиск дистрибьютора
Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric Где купить -
Нужна информация?
Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции Обзор