Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Шкафы, оптимизированные для преодоления проблем, связанных с наружной установкой

Подходят для общей и индивидуальной настройки.

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
  • Описание

    Высокой степени защиты
    теперь недостаточно. Наружные электроустановки подвержены влиянию множества
    внешних факторов:

     

     • Погодные условия: дождь, снег, солнце, пыль,
    тепло, холод, влажность, солнечная радиация

    • Взаимодействие с
    человеком: снижение риска поражения электрическим током, вандализм, кража со
    взломом, вторжение, шумы

    • Ограничения на
    установку: источники питания, управление кабельной проводкой, техническое
    обслуживание

     

    Высокопрочные шкафы,
    предназначенные для применения на открытом воздухе, помогут обеспечить
    бесперебойную работу и снизить стоимость эксплуатации вашего оборудования!






    Преимущества



    Предложение разнообразных
    материалов


     

    Шкафы из высокопрочной
    стали и сверхпрочного полиэфирного волокна предназначены для работы в сложных
    условиях благодаря выдающемуся сопротивлению. Стандартная комплектация
    высокопрочных шкафов включает:

     

    • Крышка – помогает
    предотвращать попадание воды в корпус

    • Фиксатор двери –
    помогает открывать дверь во время работы

    • Карман для документации
    поддержки (A4) – для легкого доступа ко всем применимым техническим документам

    • Кабельный ввод из
    алюминия – для сохранения номинальной степени защиты IP с упрощенным вводом
    кабеля

     

    Серии шкафов:

     

    • Thalassa PHD

    • Spacial S3HD 

    • Spacial SFHD

     

    Специальные
    принадлежности для наружной установки:


     

    · Антивандальная защита

    · Защита от взлома

    · Подъемные кольца

    · Вентилируемые крышки и
    цокольные панели 

    · Новый компактный
    вентилятор FanBox, предназначенный для экономии места при удалении избыточного
    тепла.

     

    Архитектуры для различных
    температурных режимов


     

    Линия S: режим принудительной
    вентиляции:

    · Самый распространенный,
    67 % экономии пространства с FanBox

    · Отвод тепла до
    1500 Вт

    · перепад температур dT:
    5 °C

     

    Линия T: режим вытяжной
    вентиляции:

    · Отвод тепла до
    1500 Вт

    · Больше места для
    оборудования

    · Доступ к нижнему кабелю

     

    Линия L: режим вытяжной
    вентиляции:

    · Идеально для
    общественных помещений

    · Шкаф занимает мало
    места и позволяет установить оборудование

    · До 1500 Вт отвода
    тепла

    · Ровная поверхность со
    всех сторон помогает предотвратить вандализм

     

    Простые в использовании
    инструменты:


    • Простая программа ProClima, определяющая архитектуру температурных режимов и решение для управления температурой
    • Цифровое управление: помогает выбрать принадлежности без ошибок
    • Программное обеспечение Spacial.Conf: для простой и быстрой конфигурации шкафа

    Применение



    Подходит как для общих,
    так и для индивидуальных настроек наружной установки, включая:

    • Интернет
    • Телекоммуникации
    • Транспорт
    • Подъемные устройства

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.