Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

PIX 36

Air-Insulated Switchgear 36 kV

Уведомление об окончании продаж

Air-Insulated Switchgear 36 kV

PIX 36
  • Описание

    PIX 36 is a universal and international solution for withdrawable air insulated switchgear. It can be used for utility, industry and infrastructure applications. It is compact in design and uses both vacuum and SF6 circuit breakers.


    • Ratings up to 36 kV / 2000 A / 25 kA
    • Equipped with the new HVX embedded pole vacuum circuit breaker, or the type FP SF6 circuit breaker.
    • Isolated busbar can be extended on both sides
    • Rear cable access
    • Floor rolling truck
    • Current and voltage transformers on busbar or cable sides


    Преимущества

    • Reduced width of 1000 mm providing space and civil cost saving
    • Fully interlocked and comprehensive operation from the front
    • Environmentally compatible, easy to recycle

Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Нужна информация?

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции