-
Описание
Цифровая система защиты шин MiCOM P740 обеспечивает полноценную защиту шин подстанций любой конфигурации и уровня напряжения, от низкого до сверхвысокого.
Будучи одним из наиболее быстродействующих и функциональных в своем классе, устройство MiCOM P740 предлагает безопасную и чувствительную защиту шин любой конфигурации и уровня напряжения. Оно легко адаптируется под любую конфигурацию и может работать с разными типами ТТ.Инновационная конфигурация для централизованных или распределённых архитектур
MiCOM P740 обеспечивает безопасную, быстродействующую и чувствительную защиту благодаря инновационной конфигурации, включающей алгоритмы выявления насыщения ТТ и динамической обработки топологии. Показатель типового времени срабатывания 13 мс является одним из наименьших в своем классе и удовлетворяет самым высоким требованиям для применения Р740 в системах электропередачи высокого и сверхвысокого напряжения.
Схему дифференциальной защиты шин MiCOM P740 можно адаптировать для использования как в централизованной архитектуре, так и в распределённой. Она облегчает эксплуатацию, обслуживание и дальнейшую модернизацию шин.Быстродействие, универсальность и легкость в обслуживании
MiCOM P740 обеспечивает быстрое отключение КЗ со временем срабатывания около 11—15 мс. Устройство легко адаптируется под любую конфигурацию шин и может работать с разными типами ТТ. Для связи центрального блока с периферийными модулями можно использовать высокоскоростной оптоволоконный кабель, который устраняет помехи, связанные с недостаточной изоляцией.
Обширные возможности связи
С поддержкой протоколов IEC61850-8-1 и IEC103 устройство P740 может использоваться в любом типе подстанций.
Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.Дополнительные ссылки
-
Обратная связь
У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества? Обратиться к эксперту -
Поиск дистрибьютора
Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric Где купить -
Нужна информация?
Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции Обзор