Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

MiCOM P44x

Терминалы дистанционной защиты

Микропроцессорные устройства РЗиА MiCOM P44x обеспечивают быструю, селективную защиту для отключений повреждений на возлушных, кабельных и комбинированных линий электропередач. Доступны следующие модели: MiCOM P441, MiCOM P442, MiCOM P443, MiCOM P444, MiCOM P445, MiCOM P446, MiCOM P447, MiCOM P448.

MiCOM P44x
  • Описание

    В терминалах MiCOM P44x доступны различные опции передачи данных: по Ethernet, серийным протоколам и протоколами связи, в т.ч. и IEC61850, многоязыковой ЧМИ  на русском, английском, французском, немецком языках.  Оптоизолированные входы и выходные контакты, количество которых можно изменять, позволяют создавать сложные схемы путем использования мощной и одновременно простой в использовании «Программируемой схемной логики»  (PSL).
     
    Расширенные функциональные возможности по отстройке от нагрузочных режимов и диагностика различных видов нарушений режима работы системы – такие как, например, блокировка при качаниях мощности - обеспечивает стабильность защиты в случаях, когда отключение не требуется. Доступный выбор характеристик типа Mho или четырехугольник (полигон) обеспечивать широкие возможности по применению в качестве основной защиты для всех типов линий сети с эффективно заземленной нейтралью, а также в распределительной сети, включая воздушные, кабельные или комбинированные (частично кабельная и частично воздушна) линии.

    Возможно раличное аппаратное исполнение терминалов: ширина корпуса  40TE, 60TE или 80TE.

    В терминалах MiCOM P441, P442 и P443 доступны характеристики типа четырехугольник, в то время как в MiCOM P443, P445 и P446 доступны характеристики типа Mho.

    Гарантия на оборудование
    Стандартное гаратнийный срок обслуживания от производителя: 2 года

    Преимущества

    • Функциональная дистанционная защита, функционирующая по алгоритмам, использующих  характеристики типа Mho или четырехугольник (полигон)
    • Простые интерфейсы для интеграции в системы SCADA с использованием стандартных протоколов связи
    • Многократное АПВ с контролем синхронизма
    • Не имеющий аналогов принцип обнаружения качаний – автоматическое конфигурирование, отсутствие необходимости задания уставок дистанционных пусковых органов или интервалов времени.

    Применение

    Доступные по выбору пользователя характеристики типа Mho или четырехугольник (полигон) позволяют применять устройство в качестве основной защиты воздушных и кабельных, а также гибридных линий электропередачи в сетях как с глухозаземленной, так и с изолированной нейтралью.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.