Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

MiCOM P14x

Устройства защиты фидера

-

MiCOM P14x
  • Описание

    Терминал защиты и управления присоединением MiCOM P14x обеспечивает защиту, управление и мониторинг воздушных и кабельных линий распределительных и передающих сетей. Легкий в эксплуатации настраиваемый многоязычный интерфейс пользователя и свободно программируемая посредством графических схем логика дают возможность простого и гибкого использования в любых сетях.

    Доступны следующие модели:

    • P141 – терминал защиты и управления присоединением;
    • P142 - терминал защиты и управления присоединением с опцией  трехфазного автоматоматического повторного включения;
    • P143 - терминал защиты и управления присоединением с опцией  трехфазного автоматоматического повторного включения и контролем синхронизма;
    • P144 - терминал защиты и управления присоединением с опцией  трехфазного автоматоматического повторного включения и входом для остаточного напряжения;
    • P145 - терминал защиты и управления присоединением с опцией  трехфазного автоматоматического повторного включения и контролем синхронизма, а также с другими расширенными функциями управления.

    Устройства серии P14x выпускаются в стандартных корпусах MiCOM размером 4U и шириной 40TE, 60TE или 80TE. В этой серии предлагается полный набор масштабируемых решений для защиты линий питания, последовательные порты и порты Ethernet, включая поддержку стандарта IEC61850, а также многоязычный интерфейс оператора (русский, английский, французский, немецкий, испанский).



    Гарантия на оборудование
    Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.

    Преимущества

    Инновационная система управления линиями питания

    • Расширенная функциональность для решения любых задач, связанных с управлением линиями питания
    • Программируемая логика для простой настройки
    • Обширные возможности коммуникации, включая IEC 61850 и резервные порты Ethernet

    Применение

    • Терминал защиты и управления присоединением MiCOM P14x представляет собой комплексное решение для защиты, мониторинга и управления воздушными линиями электропередач и кабельными сетями как на уровне передачи так и распределения электроэнергии.
    • Диапазон применения MiCOM P14x охватывает все необходимые случаи, где необходимо использование токовых защит. Терминал подходит для сетей с заземленной,
      резистивно заземленной, заземленной через дугогасящую катушку и изолированной нейтралью.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.