-
Описание
Терминал защиты и управления присоединением MiCOM P14x обеспечивает защиту, управление и мониторинг воздушных и кабельных линий распределительных и передающих сетей. Легкий в эксплуатации настраиваемый многоязычный интерфейс пользователя и свободно программируемая посредством графических схем логика дают возможность простого и гибкого использования в любых сетях.Доступны следующие модели:
- P141 – терминал защиты и управления присоединением;
- P142 - терминал защиты и управления присоединением с опцией трехфазного автоматоматического повторного включения;
- P143 - терминал защиты и управления присоединением с опцией трехфазного автоматоматического повторного включения и контролем синхронизма;
- P144 - терминал защиты и управления присоединением с опцией трехфазного автоматоматического повторного включения и входом для остаточного напряжения;
- P145 - терминал защиты и управления присоединением с опцией трехфазного автоматоматического повторного включения и контролем синхронизма, а также с другими расширенными функциями управления.
Устройства серии P14x выпускаются в стандартных корпусах MiCOM размером 4U и шириной 40TE, 60TE или 80TE. В этой серии предлагается полный набор масштабируемых решений для защиты линий питания, последовательные порты и порты Ethernet, включая поддержку стандарта IEC61850, а также многоязычный интерфейс оператора (русский, английский, французский, немецкий, испанский).
Гарантия на оборудование
Гарантийный срок: Срок гарантии на Оборудование составляет 24 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.Преимущества
Инновационная система управления линиями питания
- Расширенная функциональность для решения любых задач, связанных с управлением линиями питания
- Программируемая логика для простой настройки
- Обширные возможности коммуникации, включая IEC 61850 и резервные порты Ethernet
Применение
- Терминал защиты и управления присоединением MiCOM P14x представляет собой комплексное решение для защиты, мониторинга и управления воздушными линиями электропередач и кабельными сетями как на уровне передачи так и распределения электроэнергии.
- Диапазон применения MiCOM P14x охватывает все необходимые случаи, где необходимо использование токовых защит. Терминал подходит для сетей с заземленной,
резистивно заземленной, заземленной через дугогасящую катушку и изолированной нейтралью.
Дополнительные ссылки
-
Обратная связь
У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества? Обратиться к эксперту -
Поиск дистрибьютора
Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric Где купить -
Нужна информация?
Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции Обзор