Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

MiCOM Hxxx

Сетевые Ethernet коммутаторы

Часть PowerLogic

Безопасные и надежные Ethernet переключатели

MiCOM Hxxx
  • Описание

    H-серия MiCOM - это семейство безопасных и надежных коммутаторов Ethernet для применения в подстанциях. Они разработаны в соответствии со стандартами IEC 61000-4 и 60255-5 и относятся к типу устройств «включай и работай» при использовании заводских настроек. Данные коммутаторы предназначены для установки в компьютерах подстанций, промышленных шкафах или отдельно. Они настраиваются при помощи перемычек и программного обеспечения. Устройства серии H управляются по протоколу SNMP и поставляются в вариантах для использования с мульти/мономодовым оптоволоконным кабелем или медным кабелем.  В случае неисправности быстрая реконфигурация сети осуществляется по протоколам RSTP, самовосстановления или двойного соединения.
     
    Реализована поддержка большого количества интерфейсов и топологий сети, а также самых последних отраслевых стандартов, включая IEEE 802.3.

    Формфактор PCI

    • H14x - неуправляемые коммутаторы Ethernet 
    • H15x - сверхбыстрые промышленные избыточные сети Ethernet с кольцевой структурой 
    • H16x - сверхбыстрые промышленные избыточные сети Ethernet со звездной структурой

    Формфактор для монтажа на DIN-рейку 

    • H34x - неуправляемые коммутаторы Ethernet
    • H35x - сверхбыстрые промышленные избыточные сети Ethernet с кольцевой структурой 
    • H36x - сверхбыстрые промышленные избыточные сети Ethernet со звездной структурой
    • Устройства серии MiCOM H6xx предназначены для использования в крупных, одиночных или избыточных промышленных Ethernet-сетях со звездной структурой. Шасси формфактора 2U для установки в стойки 19” специально спроектировано без подвижных деталей для дополнительной надежности.  Наряду с резервным источником питания можно установить до 4 коммутаторов Ethernet (H62x) для оптоволоконного или медного кабеля.


    Преимущества

    Стандартизированное оборудование для надежных сетей Ethernet

    • PCI-карты стандартного формфактора, которые можно использовать в промышленных компьютерах или шкафах
    • Автономный формфактор для монтажа на DIN-рейку
    • Очень простая установка
    • Настройка с помощью перемычки и программного обеспечения
    • Сверхбыстрая реконфигурация сети и минимальное время соединения (менее 1 мс для сети в целом)
    • Реле сторожевого таймера для контроля

    Применение

    • Сверхбыстрые промышленные сети Ethernet со звездной или кольцевой структурой
    • Избыточные сети с кольцевой архитектурой или с двойной звездой
    • Крупные сети со звездной структурой (одиночные или избыточные)

Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Нужна информация?

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции