Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

HVX

Вакуумный выключатель HVX с полюсами из эпоксидного компаунда

Вакуумный выключатель HVX внутренней установки на напряжение 6, 10, 20 Кв

HVX
  • Описание

    HVX - серия вакуумных выключателей внутренней установки, предназначенных для использования в распредустройствах среднего напряжения объектов инфраструктуры, промышленных предприятий и нефтегазовой отрасли и для защиты персонала и оборудования.

    •Стационарная и выкатная версия выключателя
    •Номинальное напряжение: 6кВ-10кВ-20кВ
    •Номинальные токи: 630А-1250А-1600А-2000А-2500А-3150А-4000А
    •Номинальные токи отключения: 25кА-31,5кА-40кА-50кА
    •Механический ресурс: 30000 операций
    •Межфазные расстояния 150-210-275 мм
    •Полюса из эпоксидного компаунда
    •Выкатная тележка с возможностью моторизованного вката и выката выключателя
    Гарантийный срок: срок гарантии на Оборудование
    составляет 60 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается
    соответствующим документом, но не более 66 месяцев с даты поставки

    Дополнительное оборудование:
    •Электропривод выкатной тележки.
    •Вторая катушка отключения, катушка минимального напряжения мгновенного действия, электромагнитные блокировки.
    •Дополнительные блок-контакты.
    •58-контактный разъём низкого напряжения. 
    •Дополнительные компоненты для построения ячейки
    •Механизм внешнего отключения выключателя, автоматически отключающий выключатель при выкате.

    Преимущества

    Безопасность: надежная система блокировки, возможность дистанционного вката/выката выключателя, надежные вакуумные камеры, механизм привода и выкатная тележка.


    Надежность: полный контроль качества продукции и производственных процессов, соответствие стандарту ГОСТ Р, сервисное предложение, техническая и коммерческая поддержка.


    Простота использования: различные варианты исполнения, простота интеграции

    Применение

    •Обслуживание и защита электрических цепей при нормальных и аварийных режимах в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц напряжением 6, 10 кВ.
    •Используется в новых и реконструируемых распредустройствах и установках СН объектов генерации электроэнергии, промышленных предприятий, нефтегазовой отрасли и коммерческих зданий.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.