Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Многофункциональные счетчики PowerLogic ION8650

Новое поколение приборов «гнездового» и щитового исполнения для оптового рынка электроэнергии и тяжелой промышленности

Многофункциональный высокоточный счётчик

Многофункциональные счетчики PowerLogic ION8650
  • Описание

    Высокоточный счетчик электроэнергии PowerLogic ION8650 – это измерительный прибор высшего уровня, предназначенный для коммерческого учета, подробного анализа качества электроэнергии, а также систем автоматизации подстанций.
    В зависимости от технических характеристик и функционала счетчики делятся на три типа:
    • PowerLogic ION8650C для коммерческого учета
    • PowerLogic ION8650B для коммерческого учета и анализа качества электроэнергии на соответствие стандарту и/или договора поставки электроэнергии
    • PowerLogic ION8650A для коммерческого учета и расширенного анализа качества электроэнергии


    Характеристики
    • Высокая точность измерений (в 2 раза более точный, чем существующие стандарты ANSI/IEC Класс 0,2 в диапазоне 0,010 – 20 А)
    • Поддержка протокола МЭК 61850 (включая работу с осциллограммами в формате COMTRADE)
    • Соответствие стандарту МЭК 61000-4-30 Класс A/S
    • Мониторинга качества электроэнергии в соответствии с российскими и международными стандартами качества электроэнергии
    • Увеличенный объем энергонезависимой памяти - ION8650A/B/C (128Мб/64Мб/32Мб)
    • Частота дискретизации - 1024 выборок/период для всех измерительных каналов (напряжение/ток)
    • Двойное синхронное осциллографирование с высоким (1024 выборок/период) и низким (32 выборок/период) разрешениями
    • Одновременное использование до 5 коммуникационных портов (* до трех портов в исполнении C): Ethernet, модем, RS-232/485, RS-485, оптопорт на лицевой панели
    • Передача данных по стандартизированным промышленным протоколам через последовательный порт и Ethernet (Itron MV-90, Modbus, Modbus Master, DNP 3.0 и МЭК 61850)
    • Настраиваемые карты Modbus и протоколов DNP
    • Возможность настройки прибора в качестве Ethernet и модем шлюза для 31 устройства по каждому из портов RS-485
    • Встроенный вэб-сервер, оповещение по электронной почте и журналы данных
    • Простая интеграция с ПО StruxureWare Power Monitoring Expert или другими системами энергомониторинга

    Преимущества

    Универсальность
    • Один многофункциональный счетчик PowerLogic ION8650 заменяет собой три отдельных прибора – счетчик коммерческого учета, анализатор качества, а также контроллер в системах автоматизации подстанций.
    • Гибкая технология ION легко адаптируется под любые изменения в промышленных нормах и стандартах, что позволяет Вам не задумываться о постоянной модернизации инфраструктуры.
    Передовые технические возможности и высокая надежность
    • Увеличенная точность измерений (вдвое выше, чем текущий стандарт)
    • Соответствие стандарту МЭК 61000-4-30 класс A/S
    • Поддержка протокола МЭК 61850 для простой интеграции в SCADA системы
    Простота при заказе, настройке и конфигурировании
    • Небольшое количество каталожных номеров: просто выбирать и поддерживать необходимый складской уровень
    • Простой монтаж за счет различных настраиваемых типов подключений прибора (для счетчиков «гнездового» исполнения – с помощью ION Setup, для счетчиков в щитке – с лицевой панели)  
    • Простая конфигурация счетчика с помощью бесплатного ПО ION Setup

    Применение

    Многофункциональные счетчики PowerLogic ION8650 предоставляют возможность сетевым компаниям управлять сложными контрактами на поставку электроэнергии, осуществлять подробный анализ качества электроэнергии и передавать информацию множеству различных информационных систем.

    Коммерческий учет и анализ качества электроэнергии
    • Высокоточный коммерческий учет электроэнергии на границах балансовой принадлежности между крупными сетями или важных промышленных нагрузок
    • Безопасный доступ к биллинговым данным
    • Мониторинг соответствия поставляемой энергии стандартам качества, а также контрактам на поставку электроэнергии
    • Быстрое обнаружение источника проблем с качеством электроэнергии
    Управление и мониторинг состояния Вашей инфраструктуры
    • Увеличение надежности сети передачи и распределения электроэнергии
    • Передача точных операционных измерений в SCADA системы для лучшей надежности сети
    • Полная эксплуатация текущей инфраструктуры
    • Мониторинг состояния оборудования для предотвращения незапланированных отключений и простоев
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.