Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

MiCOM P34x

Защита генератора

MiCOM P44x
  • Описание

    Микропроцессорные устройства релейной защиты генератора серии MiCOM P34x обеспечивают гибкую и надежную интеграцию функций защиты , управления, контроля и измерительных функций.  

    Гарантия на оборудование
    Стандартная гарантия срока службы от производителя: 2 года

    Преимущества

    Широкие функциональные возможности реле, доступные в  трех моделях, обеспечивают полную защиту и управление, а также позволяют использовать реле на большинстве установок, начиная от генераторов малой мощности до комплексных систем.
     
    Оптоизолированные входы и выходные контакты, количество которых можно изменять, позволяют создавать сложные схемы путем использования мощной и одновременно простой в использовании «Программируемой схемной логики»  (PSL).

    В реле доступен пользовательский выбор стандартизованных протоколов, включая IEC 61850, что облегчает интеграцию как в существующие, так и в новые  АСУ ТП.

    Применение

    Терминалы защиты MiCOM P34x предназначены для защиты всех типов генераторов, обеспечивая 100% защиту обмотки статора от замыканий на землю по методу 3-й гармоники, по методу внесения низкой частоты (Р345)  и с помощью межвитковой защиты и максимальной токовой защиты.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.