Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

iPRC, iPRI

Устройства защиты от перенапряжения Telecom & IT

SPDs для дискретных сетей

iPRC, iPRI
  • Описание

    iPRC
    - Совместимый с XDSL (включая ADSL)
    - Максимум 18 кА
    - Максимум напряжение = 185 В пост.тока и 130 В пер.тока с максимальным 450 мА

    iPRI 48 В
    Предназначена для линии пер. или пост. тока: питание, аналоговые сигналы, дискретные данные и тд.
    Защита 4 линий 0 В или 2 независимых линий
    Максимум 10 кА
    Максимум напряжение = 53 В пост.тока и 37 В пер.тока с максимальным 300 мА


    Преимущества

     

    Применение

    Защита оборудования от перенапряжения атмосферного происхождения, возникающего в результате удара молнии по телекоммуникационным цифровым сетям или сенсорным кабелям
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.