Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Устройства защиты аудио- и видеоаппаратуры от всплесков напряжения

Защита от сбоев в сети электропитания

Единственный в мире сетевой фильтр со съемным направляющим приспособлением для шнура и поворотным фиксатором шнура электропитания.

Изображение APC Brand Schneider Electric
Устройства защиты аудио- и видеоаппаратуры от всплесков напряжения
  • Описание

    Грозовые разряды и импульсные перенапряжения могут полностью вывести из строя аудио- и видеоаппаратуру. Даже небольшие импульсные перенапряжения могут оказать влияние на работоспособность электронного оборудования. Данное устройство защитит ценное оборудование от повреждения, вызванного низким качеством электропитания.

    Преимущества

    Защита

    • Фильтрация шумов - Ослабление электромагнитных, в том числе радиочастотных помех, способных нарушить целостность данных и приводящих к зависанию клавиатур, обеспечивают повышение эффективности защищаемого оборудования.

    Безопасность

    • Индикатор некорректной разводки в электросети здания - Немедленная выдача уведомлений о неисправностях проводки -- таких как неудовлетворительное качество заземления, способное привести к поражению электрическим током или к уменьшению степени подавления всплесков напряжения.
    • Защита при катастрофических авариях - Сетевые фильтры SurgeArrest, выполненные на основе металло-оксидных варисторов и плавких предохранителей, мгновенно реагируют на грозовые разряды и короткие замыкания в электропроводке. При повреждении сетевого фильтра вследствие воздействия импульсного перенапряжения, указанное перенапряжение не попадает на оборудование. В отличие от устройств APC SurgeArrest большинство ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений.
    • Отказоустойчивый режим - Большинство других ограничителей перенапряжений остаются после повреждения цепи в проводящем состоянии, подвергая оборудование воздействию других опасных перенапряжений. Сетевые фильтры APC SurgeArrest являются безопасными после повреждения. Это означает, что после повреждения они разрывают цепь между защищаемым оборудованием и сетью электропитания и последующие импульсные перенапряжения не передаются на защищаемое оборудование.
    • Оценка остаточного напряжения по стандарту IEEE и соответствие требованиям UL 1449 - Рейтинг уровня пропускаемого напряжения в тестах Института инженеров по электротехнике и радиоэлектронике (IEEE) определяется значением напряжения по результатам испытаний устройства защиты от импульсных перенапряжений при прохождении импульса напряжения 6000 В. Рейтинг равен уровню остаточного напряжения, достигающего подключенное оборудование. Чем ниже данное значение, тем эффективнее устройство защиты от импульсных перенапряжений. Стандарт UL1449, касающийся защиты от импульсных перенапряжений, использует данные значения для измерения эффективности защиты. В соответствии с указанным стандартом наилучшим значением рейтинга уровня пропускаемого напряжения для ограничителей перенапряжения является значение 300 В.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.