Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Preventa XU

Лучевой барьер безопасности XU

Световые завесы безопасности

Preventa XU
  • Описание

    Световые завесы безопасности 4 типа
    Многолучевые завесы XUSLB для обнаружения пальцев (14 мм) и рук (30 мм)

    • Размеры 38 x 50 мм.
    • Расстояние обнаружения от 0,3 до 7 м (пальцы), от 0,3 до 20 м (руки).
    • Высота защитной области от 280 до 1360 мм (пальцы) и от 280 à до 2120 мм (руки).

    Многолучевые завесы XUSLD с сегментами для обнаружения пальцев (14 мм) и рук (30 mm)

    • Размеры 38 x 50 мм.
    • Расстояние обнаружения от 0,3 до 7 м (пальцы), от 0,3 до 20 м (руки).
    • Высота защитной области с сегментами 280 à 2560 мм (пальцы) и 280, à 5120 мм (руки).

    Однолучевые и многолучевые завесы XUSLP для обнаружения тела

    • Габариты: 52 x 55 мм.
    • Расстояние обнаружения от 0,8 до 70 м (0,8 à 8 м при использовании пассивного приемника)
    • Высота защитной области 300, 400, 500 и 600 мм (многолучевой).


    Световые завесы безопасности 2 типа

    Многолучевой барьер XUSLN для обнаружения рук

    • Габариты: 31 x 32 мм.
    • Расстояние обнаружения от 0,3 до 15 м.
    • Высота защитной области от 150 до 1500 мм.

    Однолучевой барьер для обнаружения тела XU2S + XPSCM

    • От 1 до 4 датчиков диаметром 18 мм.
    • Расстояние обнаружения 8 м.
    • Высота защитной области до 1200 мм.


    Преимущества

    Предотвратите опасность

    Оптимальный выбор световых завес в соответствии с вашими требованиями и окружающими условиями.
    Простота и удобство обеспечиваются многоязыковым терминалом, предоставляющим детальную информацию по настройке и техническому обслуживанию световых завес, что позволяет сэкономить более 30% времени, затрачиваемого на настройку и техническое обслуживание.
    При самостоятельном использовании или в сочетании с модулями безопасности, контроллерами или ПЛК, они обеспечивают необходимый уровень безопасности в соответствии со стандартом SIL 3/тип 4.

    Применение

    • Все оборудование, эксплуатация которого сопряжена с потенциальной опасностью, требующее создания зоны защиты как для оператора, так и самого оборудования.

    Галерея

    • XUSLB, XUSLD
    • XU2S + XPSCM
    • XUSLP, XUSLN

Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Нужна информация?

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции