Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

MPPT 80/600

Контроллеры заряда аккумуляторных батарей солнечных энергоустановок 80А/600В

Меньшее количество времени и средств на монтаж, большее количество получаемой энергии

MPPT 80/600
  • Описание

    Контроллер заряда аккумуляторных батарей для солнечных энергоустановок MPPT 80/600 имеет лучший в отрасли набор функций и превосходную эффективность, что позволяет легко устанавливать и подсоединять к блоку аккумуляторных батарей большие массивы фотоэлектрических панелей при снижении общих затрат на единицу мощности. Монтаж одного контроллера заряда MPPT 80/600 занимает меньше времени, чем монтаж нескольких контроллеров меньшего размера и позволяет ещё более снизить общие расходы за счёт использования меньшего количества последовательных цепочек солнечных панелей, меньшего сечения кабелей и шин, а также за счёт отсутствия необходимости в щите постоянного тока и автоматических выключателях постоянного тока. Кроме того, расширенное до 600В окно входного напряжения позволяет снизить потери и увеличить расстояние между солнечным массивом фотоэлектрических панелей  и аккумуляторным блоком. Прогрессивная зарядная технология Fast Sweep™ со слежением за точкой максимальной мощности (MPPT) позволяет получать максимум энергии от солнечных батарей даже в условиях частичного затенения. Высокий  ток заряда аккумуляторной батареи (до 80 A) позволяет подключать фотоэлектрические панели в цепочку до  номинального напряжения 600 В STC (номинальная мощность 2560 Вт для систем 24 В, 4800 Вт для систем 48 В).  

    Преимущества

    Простота монтажа:
    • Меньшее количество цепочек солнечных панелей для массива (по сравнению с обычными MPPT-контроллерами заряда)
    • Меньшее сечение кабелей
    • Отсутствие необходимости в щите постоянного тока или DC автоматическом выключателе

    Гибкость:

    • Возможность дистанционного контроля и конфигурирования
    • Совместимость с фотоэлектрическими панелями любой марки, с любым способом заземления
    • Автономное применение или функционирование в составе системы инвертор/зарядное устройство Conext XW

    Высокая рентабельность:

    • Монтаж занимает меньше времени, используется меньше дорогостоящих компонентов
    • Увеличенный срок службы аккумуляторной батареи благодаря многоступенчатому заряду с температурной компенсацией, температурный датчик входит в комплект поставки.  
    • Большее количество получаемой энергии благодаря инновационному алгоритму Fast Sweep MPPT, даже в условиях частичного затенения массива

    Применение

    • Жилые дома, резервное и сетевое питание
    • Небольшие коммерческие объекты, резервное и сетевое питание
    • Автономные солнечные энергоустановки
    • Электропитание населённых пунктов
       
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.