Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Контроллер Modicon M580 ePAC

Modicon M580 ePAC - контроллер ePAC с встроенной технологией Ethernet.

Modicon M580 ePAC - инновационный контроллер со встроенной системой Ethernet позволит повысить эффективность управления технологическим процессом

Контроллер Modicon M580 ePAC
  • Описание

    Контроллер Modicon M580 ePAC Modicon M580 ePAC - контроллер ePAC с встроенной технологией Ethernet. Modicon M580 ePAC - инновационный контроллер со встроенной системой Ethernet позволит повысить эффективность управления технологическим процессом Контроллер Modicon M580 ePAC 

    Преимущества

    Шаг в будущее:
    • Благодаря встроенной технологии Ethernet Modicon M580 соединяет все ваши устройства и обеспечивает непрерывную связь, используя преимущества концепции IIoT (Industrial Internet of Things).
    • Повышенный уровень мощности для более сложных процессов

    Повысьте продуктивность:
    • Производительность шасси 100 Мбит/сек
    • Время отклика приложений увеличено в 10 раз
    • Новые возможности памяти: 64 Мб

    Сократите время простоя:

    • Уровень доступности до 99.9996%
    • Запасное ЦПУ
    • Резервный блок питания предназначен для значительного увеличения жизненного цикла системы

    Информационная безопасность:
    • Протокол защиты IP
    • Сертификация Achilles Level 2
    • Доступ через зашифрованный контроль
    • Жесткий контроль на соответствие прошивки и программного обеспечения
    • Простота конфигурации настроек через платформу Unity Pro 

    Развивайте ваши архитектуры без остановки технологического процесса:

    • Добавление модулей ввода-вывода в архитектуру
    • Автоматическая настройка модулей при горячей замене
    • Изменение конфигурации "на лету"
    Инвестиция в будущее:
    • Надежная аппаратная платформа Modicon и уникальная платформа ПО Unity Pro
    • Усовершенствование установочной базы при переходе к новым технологиям

    Применение

    Контроллер может использоваться в различных областях:

    • Водоснабжение и водоотведение: очистные, насосные станции, опреснение
    • Пищевое производство: молочные продукты, кондитерские изделия, корм для домашних животных, питьевые продукты
    • Горнодобывающие и металлургические предприятия: производство цемента, очистка горных вод, транспортировка материалов
    • Гидроэнергетика
    • Нефть и газ: управление трубопроводами
    • Метро, туннели, аэропорты
    • Поставка систем: турбомашины
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.