Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys GC, GY

Модульные контакторы от 16 до 100 А

Модульные контакторы и реле серий TeSys GC, GY от 16 до 100 А предназначены для применения в различных отраслях промышленности.

Модульные контакторы
  • Описание

    Универсальная линейка модульных контакторов и реле серий TeSys GC, GY создана для монтажа в модульные щиты и шкафы. Устройства доступны с различной нагрузочной способностью и могут использоваться в различных целях.
    •  TeSys GC: обеспечивают управление одно-, трех- или четырехфазными электроприемниками на токи до 100 А
    •  TeSys GY: «двухтарифный» контактор для управления одно-, трех- или четырехфазными электроприемниками на токи до 63 А
    Соответствие стандартам
    •  МЭК 61095
    •  МЭК 60947-5 
    Технические характеристики


    • Класс изоляции 2: постоянная безопасность операторов и неквалифицированного персонала
    • Нагрузочная способность: 16, 25, 40, 63, 100 A
    • Доступны 1-, 2-, 3- и 4-полюсные исполнения
    • Коммутационная износостойкость (Р-З): 100 000 циклов
    • Функция «день/ночь»
    • Дополнительные функции: индикация состояния, фильтрация помех, двойное управление, задержка по времени




    Преимущества

    Контакторы серий TeSys GC, GY безопасны, просты в использовании и легко устанавливаются. Данные устройства имеют компактные размеры и подходят для применения в различных областях. 

    Применение

     Модульные контакторы серий TeSys GC, GY могут применяться в различных отраслях промышленности, таких как производственная, сельскохозяйственная, коммерческая и медицинская. Данные устройства обеспечивают управление питанием следующих систем:
    • освещения;
    • обогрева;
    • вентиляции;
    • дверей или штор с электроприводом.

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.