Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys LT3

Термисторное реле защиты с автоматическим или ручным возвратом

Термисторные реле защиты PTC с функцией ручного или автоматического сброса

TeSys LT3
  • Описание

    • Непрерывно контролирует температуру защищаемых механизмов при помощи термисторных PTC-датчиков
    • LT3-SE: с функцией автоматического сброса
    • LT3-SA: с функцией автоматического сброса; оснащены световыми индикаторами обнаружения сбоя напряжения
    • LT3-SM: с функцией ручного сброса; оснащены световыми индикаторами обнаружения сбоя напряжения, “кнопками «проверка» и «сброс»

    Подключение с помощью замыкающих разъемов

    Преимущества

    Интеллектуальное устройство со встроенной функцией контроля температуры оборудования и быстрым, простым переключением.

    Применение

    • Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.:
    - Общая защита оборудования и защита двигателей, оснащенных датчиками PTC
    - Защита резисторов, подшипников, конденсаторов
    - Частый пуск, неблагоприятные условия окружающей среды
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.