Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys GV7

Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем до 110кВт

Автоматические выключатели с комбинированным расцепителем до110 кВт

Автоматический термомагнитный выключатель с разрывной мощностью 35 кА GV7-RE
  • Описание

    • Управление при помощи рычага
    • модели: GV7-RE, GV7-RS
    • 8 типоразмеров
    • Дополнительные аксессуары позволяют вынести рукоятку управления на дверь щита
    • Расцепитель (защита короткого замыкания) имеет токовую уставку 13 In
    • Номинальный ток: 415 В: 12…220 A
    • Отключающая способность при – 415 В 25…70 кА в соответствии с IEC 947-2: 25


    Преимущества

    Являясь уникальным сочетанием электронных и электромеханических технологий, серия автоматических выключателей двигателя GV7 обеспечивает более эффективную защиту и является идеальным решением для самого современного оборудования.

    Применение

    • Промышленность, инфраструктура, строительство и т. д.:
    - Управление и защита электродвигателей в соответствии со стандартами МЭК 947-2 и МЭК 947-4-1
    - Легко устанавливается в любую конфигурацию при помощи винтов или фиксацией на монтажные направляющие

    Галерея

    • Автоматический термомагнитный выключатель с разрывной мощностью 35 кА GV7-RE
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.