Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления

От 18 до 96 входов/выходов

До 15 % экономии при проектировании, монтаже, эксплуатации и техобслуживании

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления
  • Описание

    Широкая линейка контроллеров с человеко-машинным интерфейсом для машин

    • XBT GC : Компактность & Интеграция
      .
      3 типа экранов, 4 типа разъемов (USB, последовательный порт, CANopen и Ethernet)
      . 3 варианта ввода/вывода: (встроенный, модули расширения или распределительный ввод/вывод с CANopen Telefast)
       Быстродействующий счетчик 100 КГц и 4 PTO 65КГц
      . Функция дистанционного управления Web Gate (для Ethernet)

    • XBT GT/GK : Гибкость & Открытость
      .
      20 терминалов Magelis XBT GT/GK становятся контроллерами с ЧМИ
      . от монохромных 5 ’’7 до цветных 15’’ экранов
      . С клавиатурой или сенсорным дисплеем
      . Последовательное подключение, Ethernet и CANopen
      . Дополнительные функции (просмотр видео, управление данными, хранение данных и просмотр журналов, изменение яркости и т.д.)

    • Откройте : "Гибкое управление машинным оборудованием"
      .
      1 среда программирования SoMachine 
      . Гибкая платформа управления включает в себя :
      - Логический контроллер Modicon M238
      - Логический контроллер Modicon M258
      Контроллер движения Modicon LMC058
      - Карта контроллера Altivar IMC


    Преимущества

    Встроенный контроллер
    Модельный ряд контроллеров с ЧМИ совмещает в одном изделии функции управления и человеко-машинного интерфейса. Это снижает количество необходимого оборудования и соответствующие эксплуатационные расходы на протяжении всего срока службы машины.

    Применение

    Галерея

    • 100% гибкости и оптимизации при разработке машины с “Гибким управлением машиннным оборудованием”: 1 среда программирования позволяет разработать проект для логических контроллеров, контроллеров движения, контроллеров с ЧМИ и карт контроллеров.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.