Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Выберите ваше местоположение

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais

Altivar 78

Инвертор напряжения для 3-фазных асинхронных двигателей 525 … 690 В

Уведомление об окончании продаж

Преобразователи частоты для трехфазных асинхронных двигателей / 525... 690 В

Altivar 78
  • Описание

    От 2 до 1500 л.с. / 2,2 - 1500 кВт, 50/60 Гц

    » Регулировка скорости путем сенсорного/не сенсорного управления вектором потока
    » Диапазон скорости:
    - от 1 до 100 (большой крутящий момент),
    - от 1 до 1000 (сенсорное управление вектором потока)
    » Работа при стандартном или большом крутящем моменте
    » Энергосбережение, ПИ-регулятор (скорость потока, давление и т.д.)
    » Защита электродвигателя и привода
    » Увеличение/уменьшение скорости, предварительно задаваемые скорости, управление с помощью рукоятки
    » Встроенный фильтр EMC и встроенный линейный дроссель
    » Настройка для специализированных сфер применения с макро-конфигурациями и платами ввода/вывода
    » Modbus, Profibus DP, Lonworks, CANopen, DeviceNet: возможна параллельная работа в двух сетях
    » Доступны многочисленные опции.


    Продажи прекращены: планируется на конец 2009 г.



    Преимущества

    Исключительная приспособляемость к среде!

    Широкий диапазон мощностей, высокая производительность, простота использования, открытость, гибкость... такое многообразие характеристик для простой интеграции Altivar 78 с большинством автоматизированных систем. Прочные и надежные в эксплуатации, эти преобразователи частоты помогут повысить уровень работоспособности ваших систем.

    Применение

    • Механическое управление
    • Смесители, дробилки
    • Насосы и вентиляторы
    • Компрессоры

Обратная связь

У вас есть вопрос, претензия или комментарии, которые вы хотели бы довести до нашего сведения, чтобы эффективнее использовать предлагаемые компанией Schneider Electric преимущества?

Поиск дистрибьютора

Простой инструмент, позволяющий легко найти ближайшего к вам дистрибьютора компании Schneider Electric

Нужна информация?

Воспользуйтесь функцией обзора наших ресурсов, чтобы найти наиболее полезные для вас инструменты и документацию по всей нашей продукции