Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Compact NS > 630 A

Автоматические выключатели в литом корпусе от 630 A до 1600 A

Автоматические выключатели от 630 до 1600 A в литом корпусе

Compact NS1600 с ручным управлением
        • Лучшая цена
          Изображение 33658 Schneider Electric

          33658

          Расцепитель напряжения MX или XF - 12 В постоянный ток
        • Лучшая цена
          Изображение 33659 Schneider Electric

          33659

          расцепитель напряжения MX/XF 24..30 В пост./пер. тока 50/60 Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33660 Schneider Electric

          33660

          расцепитель напряжения MX/XF 48..60 В пост./пер. тока 50/60Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33661 Schneider Electric

          33661

          расцепитель напряжения MX/XF 100...130 В пост./пер. тока 50/60 Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33662 Schneider Electric

          33662

          расцепитель напряжения MX/XF 200…250 В пост./пер. тока 50/60 Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33663 Schneider Electric

          33663

          Расцепитель напряжения MX или XF - 277 В переменный ток 50/60Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33664 Schneider Electric

          33664

          расцепитель напряжения MX/XF 380…480 В пер. тока 50/60 Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33668 Schneider Electric

          33668

          расцепитель мин. напряжения MN 24...30 В пост./пер. тока 50/60 Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33669 Schneider Electric

          33669

          расцепитель мин. напряжения MN 48...60 В пост./пер. тока 50/60 Гц
        • Лучшая цена
          Изображение 33670 Schneider Electric

          33670

          расцепитель мин. напряжения MN 110…130 В пост./пер. тока 50/60 Гц
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.