Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC

Миниатюрный автоматический выключатель, соответствующий североамериканским стандартам UL, CSA и стандарту МЭК, до 63 А

Миниатюрный автоматический выключатель, соответствующий североамериканским стандартам UL, CSA и стандарту МЭК, до 63 А

Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC
  Назад   Модульное оборудование Multi 9

Защитное устройство от замыканий на землю C60 UL/CSA/IEC

  • Электрические вспомогательные устройства
  • Аксессуары
        • Лучшая цена
          Изображение 26924 Schneider Electric

          26924

          Контакт состояния OF для C60/C120
        • Лучшая цена
          Изображение 26925 Schneider Electric

          26925

          auxiliary contact - 1 OC - 240 V - 6 A
        • Лучшая цена
          Изображение 26927 Schneider Electric

          26927

          контакт состояния SD для C60/C120
        • Лучшая цена
          Изображение A9N26899 Schneider Electric

          A9N26899

          iOF+SD24 дополнительноее устройство сигнализации (Ti24) для C60,C120,C60H-D
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.