Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

ARGUS - датчики присутствия

Датчики присутствия

Датчики присутствия

ARGUS - датчики присутствия
      • 5 products available

        Energy consumption in buildings can be reduced with the help of Merten ARGUS presence detectors. It detects the presence of persons in the room and simultaneously measures the intensity of the natural light. If the degree of brightness is less than the pre-set value, even the smallest of movements is enough to activate the lighting. However, if the brightness of the surroundings is adequate or if ARGUS does not detect anyone in the room, the lights are switched off once again. Ideal for offices, long corridors and entrance areas.

        • Лучшая цена
          Изображение MTN5510-1119 Schneider Electric

          MTN5510-1119

          Датчик присутствия с ИК приемником, 1 выход
        • Лучшая цена
          Изображение MTN5510-1219 Schneider Electric

          MTN5510-1219

          Датчик присутствия с ИК приемником, 2 выход
        • Лучшая цена
          Изображение MTN5510-1419 Schneider Electric

          MTN5510-1419

          Датчик присутствия с ИК приемником, управление светильниками по сигналу 1-10В
        • Лучшая цена
          Изображение MTN5510-1519 Schneider Electric

          MTN5510-1519

          Датчик присутствия с ИК приемником, управление светильниками по DALI
        • Лучшая цена
          Изображение MTN5570-1019 Schneider Electric

          MTN5570-1019

          Датчик присутствия Slave (ведомый)
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.