Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Prisma P

НКУ на токи до 4000A

Solution for tested low voltage switchboards up to 4000A

Prisma P
      • 41 products available

        • Лучшая цена
          Изображение 08476 Schneider Electric

          08476

          Prisma Plus - Серия P - Верх.панель для устан. вентилятора IP30,Ш=650мм,Г=400мм
        • Лучшая цена
          Изображение 08478 Schneider Electric

          08478

          ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, PRISMA P Ш800 Г400
        • Лучшая цена
          Изображение 08676 Schneider Electric

          08676

          Prisma Plus - Серия P-Верх.панель для установки вентилятора IP30,Ш=650мм,Г=600мм
        • Лучшая цена
          Изображение 08678 Schneider Electric

          08678

          ВЕНТИЛИРУЕМАЯ ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ С ВЫРЕЗОМ, PRISMA P Ш800 Г600
        • Лучшая цена
          Изображение 08986 Schneider Electric

          08986

          Вентилятор для верхней панели
        • Лучшая цена
          Изображение NSYCAC228RMF Schneider Electric

          NSYCAC228RMF

          Вентиляционая Крышка для внеш.диаметр 90х340х340 мм IP54
        • Лучшая цена
          Изображение NSYCAF125 Schneider Electric

          NSYCAF125

          Сменный стандартный фильтр 125х125 внешний, диаметр 170х150мм
        • Лучшая цена
          Изображение NSYCAF125T Schneider Electric

          NSYCAF125T

          Фильтр тонкой очистки 125х125 внешний, диаметр 170х150мм
        • Лучшая цена
          Изображение NSYCAF223 Schneider Electric

          NSYCAF223

          Сменный стандартный Фильтр 223х223 мм внеш.диаметр268х248
        • Лучшая цена
          Изображение NSYCAF223T Schneider Electric

          NSYCAF223T

          Фильтр тонкой очистки 223х223 внеш.диаметр268х248
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.