Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

Шкафы, оптимизированные для преодоления проблем, связанных с наружной установкой

Подходят для общей и индивидуальной настройки.

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации
  Назад   Специализированное предложение

Предложение наружной установки для сложных условий эксплуатации

        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD3215 Schneider Electric

          NSYS3HD3215

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 343x200x180mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD4320 Schneider Electric

          NSYS3HD4320

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 448x300x230mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD5420 Schneider Electric

          NSYS3HD5420

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 548x400x230mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD6425 Schneider Electric

          NSYS3HD6425

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 653x400x280mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD6630 Schneider Electric

          NSYS3HD6630

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 600x600x300mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD7525 Schneider Electric

          NSYS3HD7525

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 753x500x280mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD8630 Schneider Electric

          NSYS3HD8630

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD858x600x330 mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD8840 Schneider Electric

          NSYS3HD8840

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 862x800x430mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD10640 Schneider Electric

          NSYS3HD10640

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 1062x600x430mm ral7035 IP66 IK10 крыш+змк.с дв. бор.
        • Лучшая цена
          Изображение NSYS3HD10840 Schneider Electric

          NSYS3HD10840

          Шкаф внешн. Outdoor S3D HD 1000x800x400mm ral7035 IP66IK10 крыш+змк.с дв. бор.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.