Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выберите ваше местоположение

 

АВДТ iDPN Vigi Acti 9

Дифференциальные автоматические выключатели с защитой от сверхтоков (АВДТ) на токи до 40 А

Часть 9 Series

Дифференциальные выключатели АВДТ iDPN Vigi выполняют функцию защиты оборудования от токов перегрузки и короткого замыкания, а также от риска возникновения пожара и поражения человека электрическим током. В данной линейке вы найдете аппараты на токи до 40А. Модельный ряд двухполюсных АВДТ iDPN Vigi типов A, AC, A-Si позволяет применять их не только в офисах, но и в промышленности, энергетике. Уникальные функции АВДТ iDPN Vigi обеспечат полную безопасность при работе аппаратов и их обслуживания.

АВДТ iDPN  Vigi Acti 9
 
Сравнить продукты: /