Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy

Linergy HK, ISO

Решения Linergy с технологией «горячего подключения» (“Hot Plug”), обеспечивающие гибкость и адаптируемость распределительных щитов.

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy
  Назад   Системы распределения и подключения Linergy

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy

  • Шины, подключаемые на горячую
        • Лучшая цена
          Изображение AK5JB1410 Schneider Electric

          AK5JB1410

          3-х полюсовая система сборных шин д=1100 мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5JB143 Schneider Electric

          AK5JB143

          4-х полюсовая система сборных шин д=344 мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5JB144 Schneider Electric

          AK5JB144

          4-х полюсовая система сборных шин д=452 мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5JB145 Schneider Electric

          AK5JB145

          4-х полюсовая система сборных шин д=560 мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5JB146 Schneider Electric

          AK5JB146

          4-х полюсовая система сборных шин д=668 мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5JB149 Schneider Electric

          AK5JB149

          4-х полюсовая система сборных шин д=992 мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5PC12 Schneider Electric

          AK5PC12

          removable power sockets AK5 - 1P + N
        • Лучшая цена
          Изображение AK5PC12PH Schneider Electric

          AK5PC12PH

          Съёмный силовой разъем AK5 - 2P
        • Лучшая цена
          Изображение AK5PC13 Schneider Electric

          AK5PC13

          Съемный силовой разъем 16А,3ф,д=200мм
        • Лучшая цена
          Изображение AK5PC14 Schneider Electric

          AK5PC14

          Съемный силовой разъем 16А,3ф+ н,д=200мм
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.