Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Монтажный шкаф NetShelter SX

Многофункциональные шкафы для ИТ-оборудования, оптимизированные с учетом основанной на использовании рядов архитектуры InfraStruxure, организации кабелей, распределения питания и максимального потока воздуха.

Самый универсальный корпус стойки в мире, проданный в количестве более 1 миллиона единиц!

Изображение APC Brand Schneider Electric
Монтажный шкаф NetShelter SX schneider.label Многофункциональные шкафы для ИТ-оборудования, оптимизированные с учетом основанной на использовании рядов архитектуры InfraStruxure, организации кабелей, распределения питания и максимального потока воздуха.
  Назад   Монтажные шкафы и стойки

Монтажный шкаф NetShelter SX

      • 24 products available

        • Лучшая цена
          Изображение AR3104 Schneider Electric

          AR3104

          Шкаф для сетевого оборудования APC NetShelter SX 24U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели
        • Лучшая цена
          Изображение AR3107G Schneider Electric

          AR3107G

          Шкаф NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет серый RAL7035
        • Лучшая цена
          Изображение AR3107SP Schneider Electric

          AR3107SP

          Шкаф NetShelter SX 48U шириной 600 мм, глубиной 1070 мм, с боковыми панелями, черного цвета — несущая способность 907 кг. Противоударная упаковка.
        • Лучшая цена
          Изображение AR3107X610 Schneider Electric

          AR3107X610

          Шкаф NetShelter SX 48U, ширина 600 мм, глубина 1070 мм, без дверей, черный
        • Лучшая цена
          Изображение AR3140G Schneider Electric

          AR3140G

          Стойка для сетевого оборудования NetShelter SX с боковыми панелями, высотой 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, серая RAL7035
        • Лучшая цена
          Изображение AR3150SP Schneider Electric

          AR3150SP

          Шкаф NetShelter SX 42U шириной 750 мм, глубиной 1070 мм, с боковыми панелями, черного цвета — несущая способность 900 кг. Противоударная упаковка.
        • Лучшая цена
          Изображение AR3150X610 Schneider Electric

          AR3150X610

          Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, без дверей, черный
        • Лучшая цена
          Изображение AR3157 Schneider Electric

          AR3157

          Шкаф NetShelter SX 48U, ширина 750 мм, глубина 1070 мм, черные боковые панели
        • Лучшая цена
          Изображение AR3157SP Schneider Electric

          AR3157SP

          Шкаф NetShelter SX 48U шириной 750 мм, глубиной 1070 мм, с боковыми панелями, черного цвета — несущая способность 900 кг. Противоударная упаковка.
        • Лучшая цена
          Изображение AR3180G Schneider Electric

          AR3180G

          Шкаф NetShelter SX 42U, ширина 800 мм, глубина 1070 мм, с боковыми панелями, цвет серый RAL7035
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.