Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Harmony XB6

Кнопки и светосигнальные индикаторы в пластиковом корпусе Ø16

Кнопки, переключатели и светосигнальная арматура с пластмассовым основанием (установочный диаметр 16 мм).

Кнопки, переключатели и сигнальные лампы
      • 9 products available

        • Лучшая цена
          Изображение XB6ECV4JP Schneider Electric

          XB6ECV4JP

          СИГН.ЛАМПА, КВАДР.,16ММ, КРАСНАЯ, 12 В
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV3BP Schneider Electric

          XB6EAV3BP

          сигнальная лампа , КРУГ., зеленая, LED, 24В
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV4BP Schneider Electric

          XB6EAV4BP

          сигнальная лампа , КРУГ., красная, LED, 24В
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV4JP Schneider Electric

          XB6EAV4JP

          Круглая сигн. лампа Ø 16 мм со встр. светодиодом - IP65 - красн. - 12 В - разъём
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV5BP Schneider Electric

          XB6EAV5BP

          Сигнальная лампа , круглая, желтая, LED, 24В
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV5JP Schneider Electric

          XB6EAV5JP

          Круглая сигн. лампа Ø 16 мм со встр. светодиодом - IP65 - жёлт. - 12 В - разъём
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV6BP Schneider Electric

          XB6EAV6BP

          СИГН. ЛАМПА, 24В, СИНЯЯ, 16 ММ, LED,IP65
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV6JP Schneider Electric

          XB6EAV6JP

          Круглая сигн. лампа Ø 16 мм со встр. светодиодом - IP65 - синий - 12 В - разъём
        • Лучшая цена
          Изображение XB6EAV1BP Schneider Electric

          XB6EAV1BP

          Сигнальная лампа, круглая, белая, LED, 24В
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.