Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Altivar Process ATV900

Преобразователи частоты от 0,75 кВт до 800 кВт для ответственных видов применения

Преобразователи частоты и комплектные системы управления от 0,75 кВт до 800 кВт, предназначенные для обеспечения максимальной эффективности технологического оборудования, с превосходными алгоритмами управления и коммуникационными возможностями

Altivar Process ATV600
      • 61 products available

        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U07N4 Schneider Electric

          ATV930U07N4

          Преобразователь частоты ATV930 0,75/0,37кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U15N4 Schneider Electric

          ATV930U15N4

          Преобразователь частоты ATV930 1,5/0,75кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U22N4 Schneider Electric

          ATV930U22N4

          Преобразователь частоты ATV930 2,2/1,5кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U30N4 Schneider Electric

          ATV930U30N4

          Преобразователь частоты ATV930 3/2,2кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U40N4 Schneider Electric

          ATV930U40N4

          Преобразователь частоты ATV930 4/3кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U55N4 Schneider Electric

          ATV930U55N4

          Преобразователь частоты ATV930 5,5/4кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930U75N4 Schneider Electric

          ATV930U75N4

          Преобразователь частоты ATV930 7,5/5,5кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930D11N4 Schneider Electric

          ATV930D11N4

          Преобразователь частоты ATV930 11/7,5кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930D15N4 Schneider Electric

          ATV930D15N4

          Преобразователь частоты ATV930 15/11кВт 380В 3ф
        • Лучшая цена
          Изображение ATV930D18N4 Schneider Electric

          ATV930D18N4

          Преобразователь частоты ATV930 18,5/15кВт 380В 3ф
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.