Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Easergy Sepam P3

Цифровое устройство релейной защиты для распределительных сетей 6-35 кВ

РЗиА Easergy Sepam P3 обладают широкими цифровыми возможностями и защитными функциями электрооборудования среднего напряжения. Наряду с удобством эксплуатации, новинка обеспечивает высокий уровень операционной эффективности, с точки зрения экономии времени для изготовителей электрораспределительных устройств, а также с точки зрения ежедневного обслуживания благодаря универсальности применения устройств РЗиА.

Easergy Sepam P3
      • 12 products available

        • Лучшая цена
          Изображение REL52001R Schneider Electric

          REL52001R

          Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48 - 230V, DI: 220-230V, 2 x RJ-45
        • Лучшая цена
          Изображение REL52002R Schneider Electric

          REL52002R

          Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48 - 230V, DI: 220-230V, RS-485
        • Лучшая цена
          Изображение REL52004R Schneider Electric

          REL52004R

          Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48-230V, DI:110-230V, 2 x RJ-45
        • Лучшая цена
          Изображение REL52010R Schneider Electric

          REL52010R

          Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, 2 x LC
        • Лучшая цена
          Изображение REL52012R Schneider Electric

          REL52012R

          Easergy P3U30, 4L, 4U, 16DI/8DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, RS-485
        • Лучшая цена
          Изображение REL52018R Schneider Electric

          REL52018R

          Easergy P3U20, 4L, 1U, 10DI/5DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, 2 x RJ-45
        • Лучшая цена
          Изображение REL52037R Schneider Electric

          REL52037R

          Easergy P3U20, 4L, 1U, 10DI/5DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, RS-485
        • Лучшая цена
          Изображение REL52038R Schneider Electric

          REL52038R

          Easergy P3U20, 4L, 1U, 10DI/5DO, Uaux: 48-230V, DI: 110-230V, 2 x LC
        • Лучшая цена
          Изображение REL52041R Schneider Electric

          REL52041R

          Easergy P3U20, 4L, 1U, 10DI/5DO, Uaux: 48-230V, DI: 220-230V, RS-485
        • Лучшая цена
          Изображение REL52042R Schneider Electric

          REL52042R

          Easergy P3U20, 4L, 1U, 10DI/5DO, Uaux: 48-230V, DI: 220-230V, 2 x RJ-45
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.