Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Harmony XALD, XALK

Пост управления XALD, XALK для кнопок Ø22 серии XB5

Пластмассовые пульты управления для оборудования контроля и сигнализации (установочный диаметр 22 мм) из линейки Harmony® XB5

Harmony XALD, XALK
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVB1 Schneider Electric

          ZALVB1

          Блок контактор 24В с белым диодом
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVB3 Schneider Electric

          ZALVB3

          Блок контактор 24В с зеленым диодом
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVB4 Schneider Electric

          ZALVB4

          Блок контактор 24В с красныйым диодом
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVB5 Schneider Electric

          ZALVB5

          Блок контактов со светодиодом 24В
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVB6 Schneider Electric

          ZALVB6

          Кнопочные станции XAL
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVG1 Schneider Electric

          ZALVG1

          КОНТАКТНЫЙ БЛОК СО СВЕТОДИОДОМ, 120 В
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVM1 Schneider Electric

          ZALVM1

          Блок контакторов 230В с белым диодом
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVM3 Schneider Electric

          ZALVM3

          Светодиод 230В для контакторной коробки
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVM4 Schneider Electric

          ZALVM4

          Блок контактор 230В с желтым диодом
        • Лучшая цена
          Изображение ZALVM5 Schneider Electric

          ZALVM5

          Блокировочный контактор 230В с желтым диодом
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.