Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys D

Реверсивные или нереверсивные контакторы до 75 кВт/400В и 250А/АС1

Реверсивные и нереверсивные контакторы до 75 кВт/400 В и 250 A/AC1

Клеммы с винтовым контактным зажимом, от 9 до 38 A, LC1D09 до D38
      • 508 products available

        • Лучшая цена
          Изображение LC2D09BD Schneider Electric

          LC2D09BD

          Реверсивный контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B DС
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D09B7 Schneider Electric

          LC2D09B7

          Реверсивный контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D09P7 Schneider Electric

          LC2D09P7

          Реверсивный контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,230B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D12E7 Schneider Electric

          LC2D12E7

          Реверсивный контактор D 3P, 12А,НО+НЗ,48B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D09E7 Schneider Electric

          LC2D09E7

          Реверсивный контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,48B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D25E7 Schneider Electric

          LC2D25E7

          Реверсивный контактор D 3P, 25А,НО+НЗ,48B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D09BL Schneider Electric

          LC2D09BL

          Реверсивный контактор D 3P, 9А,НО+НЗ,24B DC,пониженное токопотребление
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D25P7 Schneider Electric

          LC2D25P7

          Реверсивный контактор D 3P, 25А,НО+НЗ,230B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D32E7 Schneider Electric

          LC2D32E7

          Реверсивный контактор D 3P, 32А,НО+НЗ,48B,50/60ГЦ
        • Лучшая цена
          Изображение LC2D65ABD Schneider Electric

          LC2D65ABD

          Реверсивный контактор D 3P, 65А,НО+НЗ,24В DC
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.