Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys D

Реверсивные или нереверсивные контакторы до 75 кВт/400В и 250А/АС1

Реверсивные и нереверсивные контакторы до 75 кВт/400 В и 250 A/AC1

Клеммы с винтовым контактным зажимом, от 9 до 38 A, LC1D09 до D38
      • 33 products available

        • Лучшая цена
          Изображение LC1DWK12P7 Schneider Electric

          LC1DWK12P7

          Контактор конденсаторных батарей 60квар,230В,50Гц
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DWK12F7 Schneider Electric

          LC1DWK12F7

          Контактор для конденсаторных батарей 110В,50Гц
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DMKP7 Schneider Electric

          LC1DMKP7

          КОНТАКТОРЫ ДЛЯ КОММУТ. КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 230V50ГЦ,25kVAR
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DPKP7 Schneider Electric

          LC1DPKP7

          Контакторы для коммутации конденсаторных батарей 230V50ГЦ,30kVAR
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DPKM7 Schneider Electric

          LC1DPKM7

          контакторы для коммутации конденсаторных батарей 220V50ГЦ,30kVAR
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DFKP7 Schneider Electric

          LC1DFKP7

          КОНТАКТОРЫ ДЛЯ КОММУТ. КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 230V50ГЦ,13kVAR
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DWK12V7 Schneider Electric

          LC1DWK12V7

          КОНТАКТОР ДЛЯ КОНДЕНСАТОРНЫХ БАТАРЕЙ 63кВАр 400В,50/60Гц
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DWK12M7 Schneider Electric

          LC1DWK12M7

          контактор конденсаторных батарей 60квар,220В,50Гц
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DTKP7 Schneider Electric

          LC1DTKP7

          Контакторы для коммутации конденсаторных батарей 230V50ГЦ,13kVAR
        • Лучшая цена
          Изображение LC1DFKM7 Schneider Electric

          LC1DFKM7

          контакторы для коммутации конденсаторных батарей 220V50ГЦ,13kVAR
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.