Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys F

Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1

Контакторы до 450 кВт /400 В и 1600 A/AC1

TeSys F
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F115 Schneider Electric

          LC2F115

          Контактор реверсивный F 3p,115А,без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F1154 Schneider Electric

          LC2F1154

          Контактор реверсивный F 4р (4 НО), AC1 200 А
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F150 Schneider Electric

          LC2F150

          Контактор реверсивный F 3p,150А,без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F1504 Schneider Electric

          LC2F1504

          Контактор реверсивный F 4р(4НО),AC1 200А
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F185 Schneider Electric

          LC2F185

          Контактор реверсивный F 3p,185А
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F1854 Schneider Electric

          LC2F1854

          Контактор реверсивный F 4р(4НО),AC1 275А
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F225 Schneider Electric

          LC2F225

          Контактор реверсивный F 3p,225А
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F2254 Schneider Electric

          LC2F2254

          Контактор реверсивный F 4Р (4 НО), AC1 315 А, без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F265 Schneider Electric

          LC2F265

          Контактор реверсивный F 3p,265А
        • Лучшая цена
          Изображение LC2F2654 Schneider Electric

          LC2F2654

          Контактор реверсивный F 4р (4 НО), AC1 350 А
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.