Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys F

Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1

Контакторы до 450 кВт /400 В и 1600 A/AC1

TeSys F
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F1504M7 Schneider Electric

          CR1F1504M7

          контактор 4p,магнитная защелка150А.220В ac,dc
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F150F7 Schneider Electric

          CR1F150F7

          Контактор 3p,магнитная защелка150А.110В ac,dc
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F150FZ7 Schneider Electric

          CR1F150FZ7

          Контактор 3p,магнитная защелка150А.110В dc
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F150M7 Schneider Electric

          CR1F150M7

          Контактор 3p, магнитная защелка 150А.220В переменный,постоянный ток
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F150MZ7 Schneider Electric

          CR1F150MZ7

          контактор С МАГ ЗАЩ 150А, 3Х П, Цепь управления 220/230В DC
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F150Q7 Schneider Electric

          CR1F150Q7

          Контактор 3p, магнитная защелка 150А.380В ac
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F150U7 Schneider Electric

          CR1F150U7

          Контактор 3p,магнитная защелка150А.240В ac
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F185G7 Schneider Electric

          CR1F185G7

          КОНТАКТОР С МАГНИТНОЙ ЗАЩЕЛКОЙ СЕРИИ CR. 185А, 3P, 127В AC/DC ВИНТОВОЙ ЗАЖИМ
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F185M7 Schneider Electric

          CR1F185M7

          Контактор с магнитной защитой 185А.220В 50/60Гц
        • Лучшая цена
          Изображение CR1F185Q7 Schneider Electric

          CR1F185Q7

          Контактор с магнитной защитой 185А.380В 50/60Гц
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.