Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys F

Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1

Контакторы до 450 кВт /400 В и 1600 A/AC1

TeSys F
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F115Q6 Schneider Electric

          LC1F115Q6

          TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - coil 380 V AC
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F115Q7 Schneider Electric

          LC1F115Q7

          Контактор F 3p,115 А,380В 50/60 Гц,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F115V5 Schneider Electric

          LC1F115V5

          TeSys F contactor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 115 A - coil 400 V AC
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F115V7 Schneider Electric

          LC1F115V7

          TeSys F - контактор - 3P(3НО) - AC-3 - ≤ 440 В 115 A - катушка 400 В пер. тока
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1250M7 Schneider Electric

          LC1F1250M7

          КОНТАКТОР F 3P, 1250 А, 220V AC 40-400Гц
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1504BD Schneider Electric

          LC1F1504BD

          Контактор F 4р (4НО), AC1 200 А, 24В dс,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1504M5 Schneider Electric

          LC1F1504M5

          Контактор F 4р (4НО), AC1 250 А, 220В dс,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1504M7 Schneider Electric

          LC1F1504M7

          Контактор F 4р(4НО),AC1.250А,220В50/60Гц
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1504MD Schneider Electric

          LC1F1504MD

          TeSys F - контактор - 4P(4НО) - AC-1 - ≤ 440 В 250 A - катушка 220 В пост. тока
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1504P7 Schneider Electric

          LC1F1504P7

          Контактор TeSys F 4р (4НО),230В, ac
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.