Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

iSW

Выключатели нагрузки

Откройте для себя управляющие выключатели нагрузки и выключатели-разъединители Acti 9 iSw для монтажа на DIN-рейку

iSW
        • Лучшая цена
          Изображение A9XAH157 Schneider Electric

          A9XAH157

          Шинка гребенчатая дополнительный +1П (AuxL1…) 57 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH157 Schneider Electric

          A9XPH157

          Шинка гребенчатая 1П (L1…) 57 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH212 Schneider Electric

          A9XPH212

          Шинка гребенчатая 2П (L1L2…) 12 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH224 Schneider Electric

          A9XPH224

          Шинка гребенчатая 2П (L1L2…) 24 модулей 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH257 Schneider Electric

          A9XPH257

          Шинка гребенчатая 2П (L1L2…) 57 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH312 Schneider Electric

          A9XPH312

          Шинка гребенчатая 3П (L1L2L3…) 12 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH324 Schneider Electric

          A9XPH324

          Гребенчатая шинка 3П. 24 модулей 18ММ
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH357 Schneider Electric

          A9XPH357

          Шинка гребенчатая 3П (L1L2L3…) 57 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH412 Schneider Electric

          A9XPH412

          Шинка гребенчатая 4П (NL1L2L3…) 12 МОД 18ММ 100А разрезаемая
        • Лучшая цена
          Изображение A9XPH424 Schneider Electric

          A9XPH424

          Шинка гребенчатая 4П (NL1L2L3…) 24 модулей 18ММ 100А разрезаемая
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.