Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления

От 18 до 96 входов/выходов

До 15 % экономии при проектировании, монтаже, эксплуатации и техобслуживании

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления
  Назад   Человеко-машинный интерфейс - HMI - ЧМИ

Контроллер с человеко-машинным интерфейсом Magelis XBT GC, терминалы GT/GK с функцией управления

      •          
             
        ПО SoMachine
         
                 
             
        SoMachine представляет собой программное решение для OEM-производителей, обеспечивающее разработку, конфигурирование и ввод в эксплуатацию всей системы автоматизации машины в единой программной среде, включая логику, управление движением, человеко-машинный интерфейс и соответствующие сетевые функции автоматизации.
        SoMachine позволяет осуществлять программирование и ввод в эксплуатацию всех элементов гибкой и масштабируемой платформы Schneider Electric. Это всестороннее предложение для OEM-производителей, помогающее добиться оптимального выполнения всех требований, предъявляемых к промышленному оборудованию.
         
             
         
             



         
               
                 

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.