Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01039 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 01039

Запасаные части

Изображение 01039 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Пластина
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для укладки кабеля
    Запасная часть
    Дополнительные характеристики
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    место монтажа
    Верх или низ корпуса
    описание установки
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    материал
    Сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    30 мм
    ширина
    300 мм
    глубина
    205 мм
    масса продукта
    0.64 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IP30 UPPER PLATE W300 SYST.G (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 662.8 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 362 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.