Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01065 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 01065

Запасаные части

Изображение 01065 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Central upright
    назначение аксессуара/отдельной детали
    Для объединения каркасов в ряд
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для шкафа
    Запасная часть
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 300 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    15
    место монтажа
    В ряд
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    780 мм
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 769.5 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.02.19
    Размер 0
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.