Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01120 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 01120

Запасаные части

Изображение 01120 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Frame bottom cross-member
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Ячейка : 650 mm
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    60 мм
    ширина
    650 мм
    глубина
    40 мм
    масса продукта
    1 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.