Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01219 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma P

Prisma P - 01219

Запасаные части

Изображение 01219 Schneider Electric
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Рукоятка для модернизации
    степень защиты IP
    IP43
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для блокировки
    Запасная часть
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Дверь
    режим работы
    Вращение
    механическая износостойкость
    10000 циклы
    описание установки
    Ячейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    0.374 кг
    материал
    Корпус : пластик
    Lever arm : сплав zamak
    цвет
    Корпус : белый RAL 9003
    Lever arm : алюминий
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    ROTATIVE HANDLE + ROD FOR PRISMA P (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 811.7 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 124.4 KB
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 769.5 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.